Minimize ground inductance and maximize signal fidelity by soldering these 2.5-mm adapters into a PCB as test points.

ハイライト

  • 2.5 mmプローブ用チップ-PCBアダプタによる、グランド・インダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化
  • 1パッケージ当たり、2個のアダプタ
  • N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用

Keysight N4863A水平プローブ・チップ-PCBアダプタは、PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化します。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。

ご要望、ご質問はございませんか。