お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4848A BNCアダプター
N4848Aは、10070D/73D/74Dパッシブ・プローブと使用するプローブ・チップ-BNCアダプタです。
N4848Aは、10070D/73D/74Dパッシブ・プローブと使用するプローブ・チップ-BNCアダプタです。
ハイライト
- 10070D/73D/74Dまたは旧バージョンの10070/73/74プローブで使用可能
- 10076A/Bプローブでは使用不可
N4848Aは、10070D/73D/74D 5 mmパッシブ・プローブと使用するプローブ・チップ-BNCアダプタです。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。