お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4847A引込み式フック・チップ・アダプタ
N4847Aは、10070D/73D/74Dシリーズ パッシブ・プローブと使用する引込み式フック・チップ・アダプタです。
N4847Aは、10070D/73D/74Dシリーズ パッシブ・プローブと使用する引込み式フック・チップ・アダプタです。
ハイライト
- 10070D/73D/74Dまたは旧バージョンの10070/73/74プローブで使用可能
- 10076A/Bプローブでは使用不可
N4847Aは、10070D/73D/74D 5 mmパッシブ・プローブと使用する引込み式フック・チップ・アダプタです。1パッケージに2個のフック・チップが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。