お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4845Aグランドブレード
これらのグランドブレードでグランド・リード・インダクタンスを低減し、N2795A/2796A/2797Aアクティブプローブと使用が可能になります。
Reduce ground lead inductance with these ground blades for use with N2795A/2796A/2797A active probes
ハイライト
- グランド・リード・インダクタンスを低減する低インダクタンス・グランド・ブレード
- N2795A/96A/97Aアクティブ・プローブ用
N4845Aは、N2795A/96A/97Aシングルエンド・アクティブ・プローブと使用するグランド・ブレードです。このグランド・ブレードは、1156A/57A/58Aアクティブ・プローブでも使用できます。1パッケージに2個のグランド・ブレードが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。