お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4840Aデュアルリードはんだ付けアダプタ、5 cm
ダンピング抵抗を内蔵するこれら5 cmアダプタにより、DUTにセキュアにはんだ付け接続を行います。
ダンピング抵抗を内蔵するこれら5 cmアダプタにより、DUTにセキュアにはんだ付け接続を行います。
ハイライト
- 25ミル方形ピンやファインピッチ・アクセサリへの接続が可能
- 長さ9 cm
- 1 GHz(N2796A使用時)
- ダンピング抵抗を内蔵するアダプタによる、フラット周波数応答の実現
N4840Aは、N2795A/96A/97Aシングルエンド・アクティブ・プローブと使用する5 cmデュアル・リードはんだ付けアダプタです。このアダプタは、標準N2795A/96A/97Aプローブには含まれていません。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。