お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4829Aプローブ・チップ・キット
N2870Aシリーズ2.5mmパッシブプローブ用のリジッドタイプとばね式プローブチップが各10個入っています
N2870Aシリーズ2.5mmパッシブプローブ用のリジッドタイプとばね式プローブチップが各10個入っています
ハイライト
- 交換可能なプローブ・チップ
- 1パッケージ当たり、リジッド・プローブ・チップとばね式プローブ・チップがそれぞれ10個
- N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用
N4829Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用するプローブ・チップ・キットです。1パッケージに、リジッド・プローブ・チップとばね式プローブ・チップがそれぞれ10個含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。