Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
N4220BはPCI Expressパケット解析プローブの最新モデルであり、これまでのN4220Aの後継製品です。
N4220B PCI Express用パケット解析プローブは、PCI Expressバスのパケット・トリガと表示機能を提供します。PCI Express上のデータをフル周波数(2.5+GT/s)で捕捉して、16700シリーズ・ロジック解析システムで上位レベル・フォーマットでの表示が可能です。また8b/10bエンコードおよびスクランブルされたPCI Expressデータをデコードして、パケット・ベースのリストを表示できます。
N4220Bパケット解析プローブでは、種々の定義済みPCI Expressパケットをデコードできるだけでなく、ユーザ定義パケットのセットアップもでき、パケット・レベルでの解析が行えます。
PCI Expressの全トラフィックはロジック・アナライザでタイム・スタンプが付けられるので、マイクロプロセッサのシステム・バス(FSB)、メモリ、インタフェース、シリアルATAなど、他のシステム・バスとの時間相関測定が可能です。