お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2885A N287xAシリーズ パッシブプローブ用PCBアダプタキット
25個の付属ソケットをPCBにテストポイントとしてはんだ付けすることで、グランドインダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化を実現
ハイライト
- PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化
- パッケージ内容は25ソケット
- N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブ用
N2885A PCBアダプタ・キットは、プリント回路基板(PCB)にテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化します。推奨レイアウトは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブに付属するユーザーズ・マニュアル(Keysightカタログ番号:N2876-97000)に記載されています。
PCBソケットは、手動はんだ付けにもリフロー・プロセスにも使用できます。ソケットの信号接点とグランド接点を基板にはんだ付けしたら、後はプローブを挿入するだけです。PCBアダプタは、N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブのリジッドまたはスプリング式のプローブ・チップで使用できます。
N2885Aに関心がありますか。
N2885A N287xAシリーズ パッシブプローブ用PCBアダプタキットの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。