お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2874Aパッシブプローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m
高密度ICコンポーネントを容易にプロービング
ハイライト
- 1.5 GHzの帯域幅
- 10:1の分圧比
- 2 pFの入力キャパシタンス
- 500 Ωの入力抵抗(50 Ωオシロスコープ入力に接続した場合)
- 8.5V CAT I最大入力電圧
N2874Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。このプローブを使用するには、オシロスコープに50 Ω入力が必要です。
コンパクトな2.5 mmのプローブ・ヘッド径、低入力キャパシタンス、さまざまなファインピッチ・プローブ・チップ・アクセサリにより、Keysight N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブは、今日の高速デジタル・アプリケーションに用いられる高密度ICコンポーネントや表面実装デバイスのプロービングに最適です。
細いプローブ・チップはスプリング式で、被試験デバイスからプローブが脱落することを防ぎます。絶縁ICキャップにより、プローブ・チップがICリードの中心に保持され、隣接するリードとのショートを防止できます。標準のフラット・ブレード・グランド・コネクタと粘着式の銅グランド・パッドにより、グランド・インダクタンスを小さく抑えながら簡単にグランドに接続できます。オプションのプローブ・チップ・アクセサリにより、特殊な接続も可能です。
50 Ω入力を持つKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ・オシロスコープで使用できます。50 Ω伝送ラインまたは信号源インピーダンスが小さい(<50 Ω)信号の測定にお勧めします。
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。