ハイライト

帯域幅(N2848A QuickTipヘッド)

  • InfiniiMax IIIアンプ使用時:最大16 GHz
  • InfiniiMax III+アンプ使用時:最大13 GHz

InfiniiModeプロービング(InfiniiMax III+アンプ使用時)と差動プロービング(InfiniiMax IIIアンプ使用時)に対応

InfiniiMax III/III+アンプにのみ使用可能

4個セット

N2848A/49A QuickTipは、業界初のマグネット固定式プローブ・ヘッド/チップです。すばやく確実に接続することができるので、ユーザビリティが格段に向上します。N2848A QuickTipプローブ・ヘッドは、N2849Aプローブ・チップに簡単に接続でき、マグネットにより差動信号とグランドの両方に接続できます。1つのDUTに複数のN2849Aプローブ・チップを取り付けることができるので、多くのプローブ・ポイントをすばやく確実に測定できます。QuickTipは、InfiniiMax III+プローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、InfiniiModeプロービングに対応し、InfiniiMax IIIプローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、差動プロービングに対応します。

InfiniiMax III QuickTip Tips

N2849Aに関心を持っていただけましたか。

N2849A InfiniiMax III QuickTipチップの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。