お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
InfiniiMax II 差動コネクティビィティキット
InfiniiMax II プローブアンプと使用してください。迅速な検証や開発を実行するためのプローブヘッドおよびプローブチップを含みます
ハイライト
- N2839A InfiniiMax IIブラウザーヘッド(1個)
- N5381B InfiniiMax IIはんだ付けヘッド(2個)
- N5425B InfiniiMax II ZIFヘッド(2個)
- N5426A ZIFチップキット(2個)
- N2851A InfiniiMax II QuickTipヘッド(2個)
- N2849A QuickTipチップ(2個)
N2833A InfiniiMax II差動コネクティビティーキットは、InfiniiMax IIプローブアンプ用の12 GHz差動プローブキットで、InfiniiMax IIプローブシステムを使用した評価/開発に必要なInfiniiMax IIプローブヘッドがすべて付属しています。 このキットには、N2839A InfiniiMax IIブラウザーヘッド(1個)、N5381B InfiniiMax IIはんだ付けヘッド(2個)、N5425B InfiniiMax II ZIFヘッド(2個)、N5426A ZIFチップキット(2個)、N2851A InfiniiMax II QuickTipヘッド(2個)、N2849A QuickTipチップ(2個)が含まれています。
N2833Aに関心を持っていただけましたか。
InfiniiMax II 差動コネクティビィティキットの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。