Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight N1203C/N1204C/N1207C/N1206T のビーム・マニピュレータ製品は、サブ・ナノメートルの測定を達成するために、正確にレーザ・ビームを曲げたり平行移動させたりします。レーザ・ビームは、迅速かつ容易に調整して測定誤差を減らすことができます。通常、これらの製品を組合せて使い、ビーム移動および角度を精密に独立して安定にコントロールします。正確な曲げおよび平行移動は、適切に調整されたレーザ・ビームを実現し、Abbe 誤差およびコサイン誤差を最少にし、最大角度測定範囲を確定します。
Keysight N1203C 精密ビーム・トランスレータは、精密オプティカル・マウント内部の金属球の中心に屈折窓があります。トランスレータは、全く角度を変えること無しに、入ってくるビームに平行な出て行くビームを正確に移動します。このトランスレータは、主として Abbe 誤差を減らすために使われます。
N1204C および N1207C 精密ビーム・ベンダーは、精密オプティカル・マウント内部の金属球の中心に鏡があります。ベンダーは、約 90 度という広い角度可変範囲において、全くビームを平行移動すること無しに正確に角度を調整します。これらのトランスレータは、主としてコサイン誤差を減らすために使われます。
N1204C は、ビームを水平に曲げます。詳しくは、つぎのリンクをご覧ください。 精密水平ビーム・ベンダー
N1207C は、ビームを垂直に曲げます。詳しくは、つぎのリンクをご覧ください。 精密垂直ビーム・ベンダー
取外し可能なツールにより、調整が迅速かつ容易にできます。ひとたび調整が済み、ツールが取外されると、精密なマウントは、所定の温度、所定の衝撃と振動の下で長期的な安定性を呈します。個々のツールは、別途お求めになれます。調整ツールに関する詳細は、つぎのリンクをご覧ください。 調整ツール・キット