Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight N1020A TDR プローブは、プリント基板のタイム・ドメイン・リフレクトメトリ (TDR) 測定を行うときに有用なツールです。 SMA 端子のような適当な接続方法が無い場合、プロービングが唯一の方法になります。 一般に、計測エンジニアは個々のアプリケーションに向く適当なテスト・フィクスチュアを設計し、製作する創造力を持っています。 この TDR プローブは、そのようなツールが市販されており、その労を必要とせず、低価格で簡単に入手することができることを意味します。
Keysight 54750/83480 TDR オシロスコープ・ファミリと一緒に使われます。 N1020A は、X-Y-Z 軸の位置設定が流れるようなワン・モーションでできます。 ユニークな 3-D 制御スティックは、クレーンのように動く優れた関節動作をするアーム付きの 3:1 減速機構を有します。 ケースの中へのアクセスからマイクロストリップ・ラインへのアクセスまで、何にでも簡単に位置設定することができます。 N1020A は、ハンド・フリー・ソリューションです。 ひじょうに困難なスポットにプロービングするとき、プローブを手で持っておく必要が無く、手は他のことに自由に使えます。