ハイライト

入力測定

  • 電力品質:有効電力、皮相電力、無効電力、力率、クレストファクタ(V/I)、位相角
  • 電流高調波(IEC 61000-3-2の40次までの高調波に準拠)
  • 突入電流

スイッチング測定値

  • Rds(on)およびVce(sat)
  • スイッチング損失(パワーおよびエネルギー)
  • スルーレート(dv/dtおよびdi/dt)
  • 変調(デューティ・サイクル、パルス幅、期間、周波数などと時間プロット)

出力測定値

  • 出力リップル
  • ターンオン/ターンオフ時間
  • 過渡応答時間
  • 効率

周波数応答測定

  • 電源電圧変動除去比(PSRR)– ボード線図
  • 制御ループ応答 – ボード線図

M924xA PXIeモジュラーオシロスコープ用電源ソフトウェアパッケージは、電源電圧変動除去比(PSRR)や制御ループ応答などの重要な周波数応答測定を含む、幅広い自動電源特性評価を可能にします。 本パッケージでは、ハードウェアベースの合否マスクテストおよびUSB PDのトリガ/デコードも可能です。

無料の試用版

M9240PWRB用の30日間試用ライセンスを入手

M9240PWRBパワー測定オプションを使用するには、キーサイトM924xA-Series PXIeオシロスコープ用のライセンスファイルが必要です。

M9240PWRBに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。