お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
L7206A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP6T
最低90 dBという比類なきアイソレーションを可能にする終端なしのスイッチで、信号精度を向上
ハイライト
特 長
- SP6T (単極 6 投)、 終端付き
- 電子式ポジション表示
- ドライブ電流遮断機能
- 磁気式ラッチング
優れた RF 性能
- アイソレーション: > 90 dB (代表値)
- 再現性: 0.03 dB
- 寿 命: 2,000,000 サイクル
Keysight L7206A は、RF/マイクロ波帯の信号切換えに付随する誤差を少なく留める高性能マルチ・ポート同軸スイッチです。 この経済的な価格の電子機械式スイッチは、比類の無いアイソレーション > 90 dB (代表値)、 再現性 < 0.03 dB、 寿命 > 2,000,000 サイクルという優れた性能を有します。 優れた再現性は、経路変更によるランダム誤差要因を減らし、測定確度を向上します。 優れた再現性と信頼性は、校正サイクルを延ばし、システムのアップ・タイムを延ばし、所有コストを低減します。 これらの優れた性能は、キーサイトの丈夫な設計と厳しい製造仕様によってもたらされています。
システム・インテグレーションに携わっておられるエンジニアにとって、Keysight L7206A は価格と性能の両面から理想的です。 信号モニタや信号経路切換えの用途で、必ずや満足いただける性能を発揮します。
L7206Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。