ハイライト

特 長

  • SP6T (単極 6 投)、 終端付き
  • 電子式ポジション表示
  • ドライブ電流遮断機能
  • 磁気式ラッチング

優れた RF 性能

  • アイソレーション: > 90 dB (12 GHz にて、 代表値)
  • 再現性: 0.03 dB
  • 寿 命: 2,000,000 サイクル

Keysight L7106B は、RF/マイクロ波帯の信号切換えに付随する誤差を少なく留める高性能マルチ・ポート同軸スイッチです。 この経済的な価格の電子機械式スイッチは、比類の無いアイソレーション > 90 dB (12 GHz にて、 代表値)、 再現性 < 0.03 dB、 寿命 > 2,000,000 サイクルという優れた性能を有します。 優れた再現性は、経路変更によるランダム誤差要因を減らし、測定確度を向上します。 優れた再現性と信頼性は、校正サイクルを延ばし、システムのアップ・タイムを延ばし、所有コストを低減します。 これらの優れた性能は、キーサイトの丈夫な設計と厳しい製造仕様によってもたらされています。

システム・インテグレーションに携わっておられるエンジニアにとって、Keysight L7106B は価格と性能の両面から理想的です。 信号モニタや信号経路切換えの用途で、必ずや満足いただける性能を発揮します。

L7106B Multiport Coaxial Switch

L7106Bに関心がありますか。

L7106Bマルチポート同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP6Tの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。