ハイライト

特 長

  • SP4T構成、終端付き
  • 電子位置インジケータ
  • 電流遮断機能
  • 磁気ラッチング

優れた RF 性能

  • 優れたアイソレーション、12 GHzで 90 dB (代表値)
  • 500万サイクル(代表値)の動作寿命
  • 0.03 dB の再現性を 200万サイクルまで保証

Keysight L7104C マルチポート・スイッチは、RF/マイクロ波信号ルーティング/テスト・アプリケーションの信号確度を改善します。この安価な電子メカニカル・スイッチは、優れたアイソレーションと挿入損失 0.03 dB の再現性 (200万サイクルのスイッチングで保証) を備えています。L7104C の低挿入損失の再現性により、測定経路のランダム誤差が小さくなり、測定確度が向上します。このスイッチの再現性と信頼性は正確な測定に不可欠で、校正回数の削減とテスト・システムのアップタイムの増加により維持コストの節約に貢献します。Keysight の厳しい製造/設計基準により、高いスイッチング再現性が実現されています。

システム統合の際の製造テストに最適な Keysight L7104C 終端付きマルチポート・スイッチは、信号モニタリング、ルーティング・アプリケーション用の安価で信頼できるソリューションです。

L7104C Multiport Coaxial Switch

L7104Cに関心を持っていただけましたか。

L7104Cマルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP4Tの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。