お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
L7104A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP4T
最低90 dBという比類なきアイソレーションを可能にする終端スイッチで、信号精度を向上。
ハイライト
特長
- SP4T構成、終端処理済み
- 電子式ポジション・インジケータ
- 電流遮断機能
- 磁気ラッチ
優れたRF性能
- 優れたアイソレーション、最小90 dB(代表値)
- 200万サイクルで0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
- 200万サイクルのライフ・サイクル
Keysight L7104Aマルチポート・スイッチを使用すると、RF/マイクロ波信号測定の確度が向上します。この低価格の電気機械式スイッチは優れたアイソレーションを備え、200万サイクルのライフ・サイクルにおいて0.03 dBの挿入損失の再現性を保証します。L7104Aの再現性に優れた低挿入損失性能は、測定経路のランダム誤差の原因を低減し、測定確度を向上させます。また、スイッチの再現性や信頼性により、測定確度が保証されます。さらに、校正回数が減少し、テスト・システムのアップ・タイムが増加するので、維持コストを削減できます。再現性の優れたスイッチング性能は、Keysightの精密なデザイン仕様と厳しい製造仕様によって実現されています。
システム・インテグレーションの製造テストに最適なKeysight L7104Aマルチポート・スイッチは、信号のモニタやルーティング・アプリケーションに適した信頼性の高い低価格ソリューションです。
L7104Aに関心を持っていただけましたか。
L7104A マルチポート同軸スイッチ、DC~4 GHz、SP4Tの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。