Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
FSI-60030は、FuturePlus Systems Corp.からFS4200として販売されています。
FSI-60030は、Keysightのロジック・アナライザで動作します。 Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsに直接発注できます。 Keysight Technologies経由では販売されていません。
FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOおよびその他標準バス用のバス解析プローブを提供しています。
FS4200 IEEE-1394バス解析プローブは、バス初期化、ツリー識別および自己識別プロセスに関与します。 IEEE 1394-1995およびIEEE 1394-A仕様に準拠します。 1394Aプロトコルのデコードと4 GHzタイミング解析を行います。
シグナル・インテグリティ測定は、信号ペアのTPA/TPA*およびTPB/TPB*に直接接続できる4個の50ΩSMAコネクタを介し、オシロスコープでなされます。
問い合せ先: FuturePlus Systems Corporation、6455 North Union Blvd. Suite 202、Colorado Springs、CO 80918-5844、電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586
ホームページURL: www.futureplus.com