Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight E8421Aワイヤレス・テスト・フィクスチャは、量産までの時間を短縮するだけでなく、製造の柔軟性も高めることができる製品です。豊富な機能を持つE8421Aは、今までにない柔軟性とともに、統合化されたシステム機能を備えています。本フィクスチャは、適切に定義されたカスタムのDUT(被試験デバイス)にあったネストを提供することで、ボード・テストおよび最終テストにおける自動・手動ローディングをサポートします。また、Keysightのワールドワイドのサービス&サポート体制が、テスト・システム・ソリューションの迅速な立ち上げ、維持運営におけるコスト削減をサポートします。
E8421Aは、標準のベース・ユニットと、簡単に交換が可能なカスタムのネストを使用します。これにより、同じベース・ユニットをさまざまなデバイス技術、デバイスのフォームファクタ、ボード/ファイナル・テスト、製造ラインにわたって活用できます。同じベース・ユニットを使用できるために、サポート・コストや新製造ラインの開発時間を削減できます。
各ネスト・キットには、ネスト修正に関する詳細なマニュアルが付属しています。このため、ユーザは時間をかけずにカスタム・ネストを設計・開発することができ、またサードパーティも効率的にカスタム・ネストを設計・開発できます。これにより、開発時間の短縮を実現できます。ネストのカスタマイズはユーザの社内でも可能ですが、サードパーティやKeysightを通して行うこともできます。このようにカスタマイズが豊富に用意されているため、設計・製造を柔軟に進めることが可能となり、出荷までの時間を短縮することができます。