お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E7685AZ PDU Installation Kit
Required to install a PDU into a rack; one kit per rack can accommodate up to 2 PDUs
Required to install a PDU into a rack; one kit per rack can accommodate up to 2 PDUs
HIGHLIGHTS
E7685A分電ユニット(PDU)インストール・キットは、PDUをラックに設置するために必要です。ラック1台あたり1組のキットが必要で、2台までのPDUに対応します。ラック1台に取り付けられるPDUは最大2台です。このキットはすべてのラック・サイズに適合します。
PDUインストール・キットには、ライト付きのマスタ電源スイッチのための穴のある交換用前面ベゼルが付属しています。これは標準ラックに付属する前面ベゼルを交換するためのものです。
特長
- 取付け用ブラケットと金具を含むインストール・キット
- ブラケットに2台の分電ユニットを取付け可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。