Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000®と1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部はこれら2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。E6785J高速スイッチング・ラボ・アプリケーションを使用すれば、主要な8960 2G/3Gラボ・アプリケーション・フォーマットの間をすばやく移動できます。
注記:上記のリストに記載されている無線フォーマットの間をすばやく切り替えるには、対応するラボアプリケーションがライセンスされ、テストセットにインストールされている必要があります。