Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight Technologiesのテスト・セットと新しいソフトウェアは、Lucent CDMA PCS基地局のテスト時間を短縮します。
Keysight Technologiesは、8935 CDMAセルラ/PCS基地局テスト・セットに新しいソフトウェアを導入し、設置および保守技術者が、PCS基地局のテストにかかる時間を短縮できるようにしました。この新しいソフトウェアは、Lucent Technologiesにより製造されたPCS CDMA Minicell基地局テストを自動化するように設計されています。 このソフトウェアは、E6385A 8935 Lucent CDMA PCS基地局テスト・ソフトウェアとして提供されます。
このパッケージが提供する最も重要な機能の1つは、Mobile Switching Center (MSC)によるMinicell機器の制御です。E6385Aは、8935テスト・セットに接続されたモデム経由で(MSC)制御を自動化します。また、E6385Aは、構造化された自動テスト機能も提供します。シンプルなメニュー方式のユーザ・インタフェースにより、測定結果を得るのに高度な専門技術は必要ありません。
出力されるレポートは常に同じフォーマットで、印刷、メモリ・カードへの保存、または後で詳細に検査して重要なトレンドを特定するためにラップトップPCへ送信できます。 常に同じ適切なデータが得られるので、保守記録の保持が改善されます。これらの2つの強力な新ソフトウエア機能を組み合わせることにより、基地局の技術者の作業効率が上がり、時間節約によってサービス・プロバイダの保守コストを低減できます。 特に、技術者が複数のサイトをテストする必要がある場合に効果が大きくなります。