お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッド
プラグオンソケット接続を介して差動信号またはシングルエンド信号を測定
主な特長
帯域幅:
- 12 GHz
インタフェース:
- 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
- DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
E2678B差動ソケット・プローブ・ヘッドは、プラグオンソケット接続で差動/シングルエンド信号を測定するために使用できます。
InfiniiMaxシングルエンド/差動ソケット・プローブ・ヘッドおよびアクセサリです。 48個のフル帯域幅制動抵抗、6個のダンプ・ワイヤー・アクセサリ、4個の方形ピンソケット、ソケットヒートシンクが付属しています。
E2678Bは、2015年6月に販売終了したE2678Aの後継製品です。
E2678Bに関心を持っていただけましたか。
E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。