表面実装ICに安全に接続。この機械的非侵襲性アダプタでピンのショートを回避

HIGHLIGHTS

  • 表面実装ICとの容易な接続
  • ショートの可能性のない確実な接触
  • 機械的に非破壊
  • 動作電圧: 40 V未満(DC+ピークAC)
  • 動作電流: 最大0.5 A
  • 接点間キャパシタンス: 2 pF(代表値)
  • 自己インダクタンス: 15 nH(代表値)
  • 接触抵抗: 0.1 Ω未満

0.65mmのIC用Keysight ウェッジ・プローブ・アダプタ・キットには、3信号をプロービングするためのKeysight ウェッジが2個含まれています。

  • ファイン・ピッチのICをハンド・フリーでプロービング可能
  • 0.65mmおよび0.5mmのICパッケージへの接続が簡単
  • ショートの可能性のない確実な接触
  • 機械的に非破壊
 

ご要望、ご質問はございませんか。