Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
概要周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、精密な信号シミュレーションをかつてない柔軟性で実現します。変調データ信号源のデジタル・メモリとシーケンサは、信号の特性(キャリア周波数とホップ・パターン、振幅、周波数、位相、パルス変調データ)を記憶します。このデータはアジャイル・キャリア・シンセサイザに供給され、処理されて、キャリアとその変調から構成されるアナログ信号に変換されます。Keysight 8791モデル7は、DC~50 MHzの信号を発生します。FASS内部のデータ・フローと信号発生機能は、メニュー操作のフロント・パネルまたはHP-IBからの入力に基づいて、高度なインタフェースにより管理されます。