Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight E2291A 16チャネル・アイソレート型ディジタル出力モジュールは、シングル幅、レジスタ・ベースのMモジュールです。本モジュールは16チャネルのアイソレートされたオープンコレクタ・ディジタル出力を、44グループの構成で提供します。各グループには、ユーザ供給の+5Vdc電源が必要です。これらのチャネルはディジタル出力、または外部リレーのドライブに使用できます。各チャネルはシャーシからアイソレートされた個別のグランドを持ち、最大200mAまでのシンク、最大電圧36Vまでのスイッチングが可能です。
各Mモジュールは、Keysight E2250AおよびKeysight E2251A Mモジュール・キャリア内で固有のアドレスを持つため、柔軟に組み合わせて使用できます。これによって、必要な機能を小ブロック単位で実現できるため、全体のシステム・コストを削減できます。Mモジュール・スロットの要件については、Keysight E2250AまたはKeysight E2251AのTechnical Specificationsをご覧ください。