Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight E1430A 高分解能ディジタイザは、C-サイズ、 1-スロット、 レジスタ・ベースのモジュールです。 スペクトラム解析、 トランジェントの捕捉、 IF 信号のディジタイズ、 波形記録などができます。 このモジュールは、ディジタル LO と大きい FIFO メモリによる DSP-ベースのリアル-タイム・フィルタリング機能を有します。
このモジュールに使われているディジタイザは、ツー・パス (two-pass) またはサブ-レンジング (sub-ranging) タイプで 23-ビットの裸の分解能、さらに、低ひずみと低雑音の優れた性能を有します。 その雑音特性は、雑音密度がフルスケールの -136 dB/Hz、 雑音指数が 15 dB です。
モジュールは、最高情報帯域幅 4 MHzの多段ディジタル・フィルタが組込まれています。 高速 8 MB メモリがトランジェントを捕捉します。 また、いくつかの DSP アルゴリズムで使われているブロック・モードでデータ転送中の連続ディジタイジングをするための FIFO として働きます。 データ転送は、VXI データ・パスおよび高速ローカル・バス (40 Mbytes/s) 上でなされます。記: 構成ソフトウェアを使うと、"VXI 製品カタログ" の中で使えるコンパティブル・インタフェース、 コントローラ・プラットフォーム、 試験システム・コンポーネントなどを簡単に選択することができます。