Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight E1401T開発VXIメインフレームは、VXIの開発または修理ステーションとして使用されるKeysight E1401B Cサイズ・メインフレームの別バージョンです。 本メインフレームによって、開発中または修理中のモジュールへのアクセスが容易になります。
Keysight E1401T開発VXIメインフレームは、電源、冷却を含めて Keysight E1401B Cサイズ・メインフレームの全仕様に適合します。詳しい仕様については、 Keysight E1401B Cサイズ・メインフレームを参照してください。 プラグイン・モジュールに対する最大生成(または供給)電圧は、42Vpkまたは60Vdcです。 ボードに対する最大生成(または供給)ボルトアンペアは、240VAです。 本製品は、トレーニングを受けたデザインまたはサービス担当者が開発システムとして使用するためのメインフレームです。