Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight E1332Aカウンタ/トータライザは、Bサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXI デバイスです。Keysight E1332Aには、周波数(最大4MHz)、周期アベレージ、 パルス幅、時間間隔、積算、ゲート付き積算、アップ/ダウン・カウントの7つのカウンタ機能が備わっています。
Keysight E1332Aを使えば、ソフトウェア・コマンドを介してアイソレート入力またはダイレクト入力を選択できます。 4つのアイソレート・チャネルと4つの非アイソレート・チャネルの多重化によって、8つのチャネルの全てを1つのカウンタ・カードに接続できます (同時に積算できるのは4つだけです)。 ディジタル入力ローパス・フィルタも、4Hz?131kHzの範囲の16バイナリ・ステップでソフトウェア選択が可能です。 ディジタル入力ローパス・フィルタは、メカニカル・スイッチのバウンスなど、入力信号の高周波ノイズを除去します。
製品の最新アップデートのほか、使用可能な計測器ドライバとそのダウンロードの手順については、 以下に示す関連リンク・セクションを参照してください。