ハイライト

構成

  • DSOX6004A:4チャネル、1 GHzオシロスコープ
  • D6000BDLB:フルオプション・バンドル・ソフトウェア・オプション
  • DSOX6WAVEGEN2:2チャネル ファンクション / 任意波形発生器オプション
  • N2750A 1.5 GHz差動アクティブプローブ

高速デジタルシステムにおけるタイミングマージンと低減すべきジッタの解析には、高速サンプリングレートのオシロスコープ、アクティブプローブ、ソフトウェア・クロック・リカバリー機能を備えたジッタ解析が必要となります。 キーサイトのInfiniiVisionオシロスコープの高速信号ジッタ解析用Betterバンドルは、高速シリアルバスのジッタ解析に重要な測定ツールをすべて提供します。

他のアプリケーションバンドルをお探しですか。

この他にも、InfiniiVision 3000T、4000、および6000 Xシリーズオシロスコープで利用可能な車載シリアルバス解析、電源解析、高速信号ジッタ解析用に構成されたバンドル製品があります。

ジッタ解析用アプリケーション・バンドルのデモ

ソフトウェア・クロックリカバリーを備えたInfiniiVisionジッタ・ソフトウェアを使用してジッタ解析を実行します。 測定ヒストグラム、トレンドプロット、スペクトル、およびアイダイアグラムを使用したジッタの表示をご確認ください。

DSOX6004JITの機能を拡張

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。