お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DSOX4B5T154U 4チャネルモデルの500 MHzから1.5 GHzへの帯域幅アップグレード
InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープの帯域幅アップグレード
InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープの帯域幅アップグレード
HIGHLIGHTS
- ニーズの変化に応じてオシロスコープの帯域幅を1.5 GHzに拡張でき、投資を保護することが可能
- キーサイトのサービスセンターへの返送(必須)により、簡単にインストール可能
- 帯域幅アップグレードは、DSOモデルとMSOモデルの両方に対して可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。