Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
キーサイトのInfiniium MXRシリーズおよびEXRシリーズオシロスコープとオプションのD9110PWRAソフトウェアを使用すれば、電源の解析を簡単に行うことができます。 電源変動除去比(PSRR)や制御ループ応答(ボード線図プロット)などの重要な周波数応答測定を含む、幅広い自動電源特性評価を可能にします。 Infiniium MXRシリーズおよびEXRシリーズオシロスコープは、マルチチャネル波形マスクテストをサポートしており、最大8電源ラインの電源システムのターンオン/ターンオフテストを詳細に解析することができます。
このソフトウェアは、Infiniium MXRシリーズおよびEXRシリーズオシロスコープとのみ互換性があります。