お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9040MPHC Infiniiumオシロスコープ用MIPI M-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
MIPI M-PHY Txコンプライアンステスト・ソフトウェア・アプリケーション
ハイライト
特長
- MIPI M-PHY v4.1とセクション5以下およびM-PHY CTS v4.1とセクション1以下の全仕様をテスト
- 想定されるあらゆる速度でPWMとHSをテスト
- オシロスコープ測定セットアップ、テスト、レポートを自動化することにより、確度、効率、再現性を向上
- 自動マージン解析
要件
- ファムウェア6.40.00801以降を搭載したInfiniiumオシロスコープ
- D9020JITA EZJIT Complete - ジッタおよび垂直ノイズ解析ソフトウェア
- D9020ASIA アドバンスド・シグナルインテグリティー・ソフトウェア(EQ、InfiiniSimAdv、クロストーク)
MIPI M-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(Infiniiumオシロスコープ用)で、M-PHYデータリンクの迅速かつ容易な検証/デバッグが可能になります。 M-PHY電気テストソフトウェアにより、NANDフラッシュメモリまたはアプリケーションプロセッサのMIPI M-PHYコンフォーマンステストを自動的に実行できます。 結果を自動的に柔軟なレポート形式で出力するアプリケーションです。 レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンで製品が各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。
無料の試用版
D9040MPHC MIPI M-PHYコンプライアンステスト・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium 9000シリーズ、S-シリーズ、90000シリーズ、C-シリーズ、Z-シリーズ、UXR-シリーズオシロスコープ用のキーサイトD9040MPHC MIPI C-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア。
D9040MPHCにご関心がございますか。
Infiniiumオシロスコープ用MIPI M-PHYコンプライアンステスト・ソフトウェアの機能拡張
Infiniiumオシロスコープ用D9040MPHC MIPI M-PHYコンプライアンステスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。