お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010SFPC SFP+/QSFP+コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェア
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用のキーサイトD9010SFPC SFP+/QSFP+コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアは、コンプライアンス測定の実行タスクを自動化することにより、時間と費用を節約します。
ハイライト
包括的な測定/デバッグソリューション
- SFP+(enhanced small form-factor pluggable)/QSFP+(quad-enhanced small form-factor pluggable)イーサネット・ネットワーク・デバイスの自動テスト
- Ethernet SFF-8431仕様のテストに対応した自動コンプライアンステスト
- 幅広いSFF-8431および10GSFP+Cu(メタルケーブル)イーサネット電気テスト
柔軟で拡張可能
- キーサイトUXR-シリーズおよびZ-リアルタイムオシロスコープ上で動作
- 自動HTMLレポート生成
- コンプライアンス・リミットまたはカスタム・リミットに対して全てのパラメータまたは選択したパラメータをテスト
互換性
- UXR-シリーズおよびZ-シリーズリアルタイムオシロスコープ
Infiniiumシリーズ オシロスコープ用D9010SFPC SFP+/QSFP+コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアを使用すれば、SFP+(enhanced small form-factor pluggable)/QSFP+(quad-enhanced small form-factor pluggable)イーサネットデザインを迅速かつ容易に検証/デバッグできます。 イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアにより、イーサネット物理層(PHY)電気テストを自動的に実行できます。また、テスト結果が柔軟なレポートフォーマットで表示されます。 レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。
無料の試用版
D9010SFPC SFP+イーサネット・コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium Seriesオシロスコープ用キーサイトD9010SFPC SFP+コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェア。
D9010SFPCにご関心がございますか。
SFP+/QSFP+コンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアの機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。