お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010LSSP低速プロトコルデコード/トリガソフトウェア(I2C、SPI、RS-232C、I2S、JTAG...)
Low Speedプロトコルデコード/トリガソフトウェア(I2C、SPI、RS232C、I2S、JTAG...)
ハイライト
- 最も一般的な10以上の一般的なインターフェースを1つにまとめたこのパッケージを使って、低スピードのシリアルデバッグをより速く、より簡単に。
- オシロスコープを設定し、自動セットアップ機能によって30秒以内に特定プロトコルのデコードを表示
- 豊富な内蔵プロトコルレベルのトリガを使用可能ー完全なリストについてはデータシートを参照
- プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
- 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート
このバンドルには、以下のシリアルバス規格のための強力なデコードおよびトリガが含まれています:I²C、SPI、Quad SPI、eSPI (Quad eSPI を含む)、RS232/UART、マンチェスター、I²S、SVID、JTAG (IEEE 1149.1)。 S-シリーズ、V-シリーズ、Z-シリーズ、EXR-シリーズ、MXR-シリーズ、UXR-シリーズ、9000シリーズ、90000シリーズのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。 デコードおよびトリガ設定の詳細については、データシートをご参照ください。
無料の試用版
D9010LSSPの30日間の試用ライセンスを入手してください。
D9010LSSP Low Speedプロトコルデコード/トリガソフトウェアはキーサイトInfiniiumオシロスコープにプリインストールされているため、ダウンロードやインストールするファイルはありません。
D9010LSSPにご関心がございますか。
Low Speedプロトコルデコード/トリガソフトウェア(I2C、SPI、RS-232C、I2S、JTAG...)の機能拡張
D9010LSSP Low Speedプロトコルデコード/トリガソフトウェア(I2C、SPI、RS-232C、I2S、JTAG...)の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。