お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010CEIC Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーション
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用キーサイトD9010CEIC OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーションは、OIF-CEI 4.0規格に基づいてPAM4およびNRZ電気信号を正確かつ迅速に特性評価できるように設計されています。
ハイライト
包括的な測定/デバッグソリューション
- OIF-CEI 4.0の仕様に基づきPAM4およびNRZ測定を実行
- 約140のテストを実行
- レベルベース(ノイズ、リニアリティー)、アイベース(EW6、EH6)、ジッタ、リターンロスのテスト
柔軟で拡張可能
- キーサイトUXR-シリーズおよびZ-リアルタイムオシロスコープ上で動作
- 自動HTMLレポート生成
- コンプライアンス・リミットまたはカスタム・リミットに対して全てのパラメータまたは選択したパラメータをテスト
互換性
- UXR-シリーズおよびZ-リアルタイムオシロスコープ
データセンターのネットワーク帯域幅の拡大に対する需要が増え続けています。 パルス振幅変調(PAM)は、このようなニーズに対応できるマルチレベル信号フォーマットです。
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用キーサイトD9010CEIC OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーションは、規格に基づいてPAM4およびNRZ電気信号を正確かつ迅速に特性評価できるように設計されています。
開発段階の業界の規格の要件に基づいてPAM4およびNRZ測定を実行するのは困難で難しい場合があります。 キーサイトD9010CEIC OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーションとZ-シリーズリアルタイムオシロスコープを使用することで、時間を節約し、PAM4測定の確度を最大化することができます。 このツールを使用すると、OIF-CEI 4.0規格に詳述されている測定要件に従って、パルス振幅変調4レベル(PAM4)およびNRZ設計を測定できます。
無料の試用版
D9010CEIC OIF-CEI 56Gコンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェアと30日間の試用ライセンス
Infinium Z-シリーズおよびUXR-シリーズオシロスコープ用キーサイトD9010CEIC OIF-CEI 56Gコンプライアンステスト・アプリケーション・ソフトウェア。
D9010CEICにご関心がございますか。
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーションの機能拡張
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用D9010CEIC OIF-CEI 4.0コンプライアンスアプリケーションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。