お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1202A Coaxial Through with V Monitor
Provides two SMA connectors for ammeter + and - terminals of a CX3300 analog channel through a current sensor
Provides two SMA connectors for ammeter + and - terminals of a CX3300 analog channel through a current sensor
HIGHLIGHTS
- 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
- SMA同軸コネクタ
- 電圧モニタリング用の追加のSMAコネクタ
- CX1101AおよびCX1102A電流センサ用
CX1202AセンサヘッドはCX1101AおよびCX1102A電流センサ用です。 電流センサにつながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の2個のSMAコネクタを備えています。 また、電圧計やオシロスコープを使用して電圧をモニターするためのSMAコネクタも備えています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。