IxANVLプロトコル・テスト・パッケージ PPPバンドル、フローティング・バイナリ・パーペチュアル・ライセンス

キーサイト社のIxANVL パッケージには、ポイントツーポイントプロトコル(PPP)バンドルとフローティングバイナリライセンスが含まれます。

製品画像
  • Protocol support

    PPP

  • License options

    Perpetual

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

時間とコストを節約

IxANVLは、ベンダーが製品のライフサイクル全体でデバイス設計を検証できるようにし、問題を早期に特定することで、費用のかかる直前の手直しを防ぎます。これにより、以前は費用がかかりすぎていた大規模なマルチノードネットワークをエミュレートできるようになり、より効率的なテストと迅速な製品リリースが可能になります。

信頼性を高める

IxANVLは、自動的かつ監視なしで実行される広範かつ徹底的なテストを可能にすることで、製品品質への信頼を高めます。

IxANVLのテスト結果により、ユーザーは以下を実行できます:

  • デバイスのプロトコルソフトウェアが仕様に準拠しているか、または逸脱しているかを判断します。
  • 準拠していないネットワークコンポーネントからのトラフィックを管理する際のデバイスのパフォーマンスを評価します。
  • 回帰テストを通じて、新しい開発が既存のコードに与える影響を評価する。

幅広いプロトコルを検証します

IxANVLは、ブリッジング、ルーティング、PPP、TCP / IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、キャリアイーサネット、車載イーサネット、セグメントルーティング、マルチキャストなど、包括的なプロトコルリストをサポートしています。