IxANVL 프로토콜 테스트 패키지 PPP 번들, 플로팅 바이너리 영구 라이선스

키사이트 IxANVL 테스트 패키지에는 PPP(Point-to-Point Protocol) 번들과 플로팅 바이너리 라이선스가 포함됩니다.

제품 이미지
  • Protocol support

    PPP

  • License options

    Perpetual

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

시간과 비용 절약

IxANVL은 공급업체가 제품의 전체 수명 주기 동안 디바이스 설계를 검증하고, 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 막바지 재작업을 방지할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 이전에는 비용 때문에 불가능했던 대규모 다중 노드 네트워크를 에뮬레이션하여 보다 효율적인 테스트와 빠른 제품 출시 시간을 제공합니다.

신뢰도를 높입니다.

IxANVL은 자동으로 감독 없이 수행되는 광범위하고 철저한 테스트를 가능하게 하여 제품 품질에 대한 신뢰도를 높입니다.

IxANVL의 테스트 결과는 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 합니다:

  • 디바이스의 프로토콜 소프트웨어가 사양을 충족하는지 또는 벗어나는지 확인합니다.
  • 비준수 네트워크 구성 요소의 트래픽을 관리할 때 장치의 성능을 평가합니다.
  • 회귀 테스트를 통해 기존 코드에 대한 새로운 개발의 영향을 평가합니다.

광범위한 프로토콜을 검증합니다.

IxANVL은 브리징, 라우팅, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, 캐리어 이더넷, 오토모티브 이더넷, 세그먼트 라우팅 및 멀티캐스트를 포함한 포괄적인 프로토콜 목록을 지원합니다.