Paquete de pruebas del protocolo IxANVL, paquete PPP, licencia perpetua de binario flotante

El paquete de pruebas de protocolos IxANVL de Keysight incluye un paquete de protocolos punto a punto (PPP) y una licencia binaria flotante.

imagen_del_producto
  • Protocol support

    PPP

  • License options

    Perpetual

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Ahorra tiempo y dinero

IxANVL permite a los proveedores verificar el diseño de los dispositivos durante todo el ciclo de vida del producto, identificando los problemas con mayor antelación para evitar costosas modificaciones de última hora. Emula redes grandes y multinodo que antes tenían un coste prohibitivo, lo que se traduce en pruebas más eficientes y tiempos de lanzamiento de productos más rápidos.

Aumentar la confianza

IxANVL aumenta la confianza en la calidad del producto al permitir la realización de pruebas exhaustivas y minuciosas de forma automática y sin supervisión.

Los resultados de las pruebas de IxANVL permiten a los usuarios:

  • Determinar en qué aspectos el software de protocolo de un dispositivo cumple o se desvía de la especificación.
  • Evaluar el rendimiento del dispositivo al gestionar el tráfico procedente de componentes de red no compatibles.
  • Evaluar el impacto de los nuevos desarrollos en el código existente mediante pruebas de regresión.

Validar un amplio conjunto de protocolos.

IxANVL admite una amplia lista de protocolos, entre los que se incluyen puenteo, enrutamiento, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Ethernet de operador, Ethernet automotriz, enrutamiento por segmentos y multidifusión.