お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8763A 4ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz
高アイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性を備えた、高性能スイッチをお選びください
ハイライト
タイプ
- 4個のRFポート(1つは50 Ω終端付き)を備えたマルチポート同軸スイッチ
優れたRF性能
- 挿入損失: <0.20 dB(2 GHzまで)、<0.25 dB(4 GHzまで)
- SWR(スルーライン): <1.1~2 GHz、<1.2~4 GHz
- アイソレーション: >100 dB(4 GHzまで)
優れたRF再現性および長寿命
- 高い再現性: <0.03 dB(代表値)
- 最大100万サイクルの性能を保証
特長
- 電流遮断および位置表示機能
- TTL/5V CMOS(オプション)
Keysight 8763Aは、電気/機械性能に優れ、広帯域動作、高アイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性を実現します。
必要な性能だけをお買い求めください。
キーサイトの新シリーズのラッチ式同軸スイッチは、最高の信頼性と最も幅広い性能オプションを兼ね備えています。 詳細は以下のウェブサイトをご覧ください: N1811TL同軸スイッチ
8763Aに関心を持っていただけましたか。
8763A 4ポート同軸スイッチ、DC~4 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。