Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
概要 Keysight 8657Bは、優れた性能を低価格で提供します。小さな残留FM性能と優れた位相雑音性能により、多くのチャネル内および一部のチャネル外レシーバ・テストに最適です。Keysight 8657Bは汎用性の高い信号発生器であり、豊富な機能を備えています。例えば、2060 MHzまでの広い周波数レンジ、パルス変調、AMとFMの同時/混合変調、位相感度の高いデバイスの評価に使用できるキャリア位相調整機能などがあります。また、+13~-143.5 dBmという広い出力レンジと、±1.0 dBの優れたレベル確度を備えています。厳しい品質標準に基づいて製造されたKeysight 8657Bは、常に一貫した再現性の高い測定を支援します。