Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 8595EMは、放射性および伝導性のEMIエミッションを検出、測定、レポート化する、スタンドアローンの自動EMC予備試験用のアナライザです。本製品は、Keysight 8590EMシリーズEMCアナライザの1機種で、外部コンピュータや自動化ソフトウェアを用意しなくても、自動EMC測定が可能です。最大6.5GHzまでの周波数で、クロック周波数が1GHzまでの機器に対してプレコンプライアンス・テストを行います。
本製品は、EMI解析モードとスペクトラム解析モードの2モードを備えています。キーを1つ押すだけで、EMIアナライザから、EMC以外の広範なアプリケーションに対応するフル機能のスペクトラム・アナライザへ切り替えられます。柔軟性に富んだKeysight 8590 Eシリーズ・スペクトラム・アナライザをベースにした本製品は、内蔵の自動化機能により、EMCの測定プロセスが簡単になります。