お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85514A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~9 GHz、N型(オス)、50 Ω
N型(オス)50 Ωオープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトユニットにまとめたノンインサータブルデバイスを容易に校正
ハイライト
- N型(オス)、50 Ω、オープン、ショート、ロード、スルー
- DC~9 GHz
- オープン位相誤差:≦2.0°(0~4 GHz)、≦3.0°(4~ 9 GHz)
- ショート位相誤差:≦1.25°(0~9 GHz)
- ロード・リターン・ロス:≧42 dB(0~6 GHz)、≧35 dB(6~9 GHz)
- スルー、メス-メス、挿入損失:≦0.05 dB(0~4 GHz)、≦0.1 dB(4~9 GHz)
- 寸法:高さ x 幅 x 奥行き 約99 x 65 x 22 mm
85514A 4-in-1メカニカル校正キット・モジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。また、小さく、扱いやすく、軽量です。スルーを使用すれば、メス-メス・コネクタ付きのケーブルやフィルタなどのノンインサータブル・デバイスを容易に校正できます。「スルー」の校正時には、85514Aスルーを使用できます。
85514Aに関心を持っていただけましたか。
ご要望、ご質問はございませんか。