Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
画像はありません
Keysight 8510Cネットワーク・アナライザでは、45MHz -50GHzの広帯域同軸測定において、いくつかのSパラメータ・テストセットを使用できます。Keysight8517Bテストセットでは、各入力ポートに対して独立した基準チャネルを使用できます。またRFスイッチングは、内蔵の電子スイッチで行います。アクティブ・デバイスの測定では、テスト・ポートの中心導体にDCバイアス(外部)を供給する機能があります。また2台の90dBステップ・アッテネータも含まれ、ポート1およびポート2の信号レベルを制御できます。オプション007の広ダイナミック・レンジ構成もオーダ可能です。
8510/8530からPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザへの移行
*期間再延長!* 8510からPNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ (300 kHz~110 GHz) への特別「トレードアップ・プログラム」