Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
画像はありません
Keysight 85133Gは、長さ53 cm1のセミリジッド・ケーブルで、2.4 mmメス型2-2.4 mmオス型コネクタを備えています。ケーブルの周波数レンジはDC~50 GHz、リターン・ロスは15 dB以上です。挿入損失は、テスト・ポート・コネクタでは0.55*sqrt (f)+0.2(ここでfはGHz単位の周波数)、デバイス・コネクタでは最大周波数で3.7 dBです。セミリジッド/フレキシブル・ケーブルの位相安定度は、4インチの半径を使用して90°の屈曲で評価されています。Keysight 85133Gの安定度1は0.06 dB未満で、位相は0.16°*f(ここでfはGHz単位の周波数)です。
1 ケーブルの長さと安定度は補足特性です。
2 特殊で堅牢なメス・コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートへの接続専用であり、標準のオス・コネクタには接続できません。