お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85132E フレキシブルケーブル、3.5 mm(テストポート)~7 mm
97.2 cmケーブルと反射/透過テストセットとの組み合わせで位相安定性を実現
97.2 cmケーブルと反射/透過テストセットとの組み合わせで位相安定性を実現します。
ハイライト
Keysight 85132Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、3.5 mm(メス)および7 mmのメスのコネクタが付いています。その3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以下です。挿入損失は、0.35 *(f)+ 0.3(fはGHz単位の周波数)です。 85131Eの振幅安定度は0.22 dB以下、位相安定度は0.16 * f + 0.8(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの位相安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。