Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 85132Dは、長さが53 cmのセミリジッド・ケーブル・セットで、3.5 mm(メス)および7 mmのコネクタ付きケーブル2本で構成されています。この3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。 ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以下です。 挿入損失は、0.25 * sqrt(f)+ 0.2 dB(fはGHz単位の周波数)です。85132Dの振幅安定度は0.06 dB以下、位相安定度は0.16 x f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッド・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。