お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85131C セミリジッドケーブル、3.5 mm(テストポート)- 3.5 mm
DUTをアダプタとともに直接テストセットポートに接続し、この81 cmのケーブルで位相安定性を実現
DUTをアダプタとともに直接テストセットポートに接続し、この81 cmのケーブルで位相安定性を実現
ハイライト
Keysight 85131Cは、長さ81 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mmメスおよびPSC-3.5 mmメスのコネクタが付いています。この3.5 mmコネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは17 dB以上です。挿入損失は、0.43 x sqrt(f)+ 0.3(fはGHz単位の周波数)です。85131Cの振幅安定度は0.06 dB以下、位相安定度は0.16 x f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッド・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。